The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • TN004S
    EAN
    3250615949905
    Pakovanje
    1 Komad

    Konektor RJ45 Cat.5 UTP montaža na DIN šinu TN004S

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konektor RJ45 Cat.5 UTP montaža na DIN šinu

    TN004S

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Kate­go­rija
      Cat5e
    Kabal
    • AWG raspon
      AWG 26-22
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Klema, RJ45
    Dimen­zije
    • Visina
      90 mm
    • Širina
      17,50 mm
    • Dubina
      62 mm
    Oprema
    • Zašti­ćeno
      Ne
    • Prik­ladno za okrugli kabal
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Pove­zi­vanje bez alata
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN004S
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TN004S  | Hager

      Slika proizvoda TN004S

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TN004S  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TN004S

      Konektor RJ45 Cat.5 UTP montaža na DIN šinu

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-17  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina