Konektor RJ45 Cat.6 STP mont.na DIN šinu • TN002S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • volta hybrid i dodatna oprema
  • TN002S

Konektor RJ45 Cat.6 STP montaža na DIN šinu

TN002S

  • Distri­bu­cija ener­gije

Konektor RJ45 Cat.6 STP montaža na DIN šinu TN002S

EAN
3250615949974
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Iden­ti­fi­ka­cija
  • Kate­go­rija
    Cat6
Kabal
  • AWG raspon
    AWG 26-22
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Klema, RJ45
Dimen­zije
  • Visina
    90 mm
  • Dužina
    62 mm
  • Širina
    17,50 mm
Oprema
  • Zašti­ćeno
    Da
  • Prik­ladno za okrugli kabal
    Da
Funk­cije
  • Prik­ladno za više­žično jezgro
    Ne
  • Prik­ladno za čvrstu jezgru
    Ne
Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za plos­nati kabal
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
Uvjeti kori­štenja
  • Pove­zi­vanje bez alata
    Ne

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2022-05-02
PDF
318,04 kB
REACH declaration TN002S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,99 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TN002S  | Hager

    Slika proizvoda TN002S

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-28

    PDF
    122,04 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-17  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-17

    PDF
    171,64 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FWB42K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm
    FWB42K1
    Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm
  • 2
    FWB52K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm
    FWB52K1
    Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm
  • 3
    FWB62K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm
    FWB62K1
    Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm
  • 4
    FWB63K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP41, 6 redova, 800x950x161 mm
    FWB63K1
    Univers sa multimedijalnim poljem, IP41, 6 redova, 800x950x161 mm
  • 5
    FWU32K1 - Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
    FWU32K1
    Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina