The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Mjerenje ener­gije
    • TE370
    EAN
    3250615853707
    Pakovanje
    1 Komad
    • Mjerenje ener­gije

    Brojilo, KNX, 3-fazno, za strujne tansformatore od 50/5A do 6000/5A TE370

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Brojilo, KNX, 3-fazno, za strujne tansformatore od 50/5A do 6000/5A

    TE370

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 55 °C
    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      KNX
    • Tip pola
      3P+N
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom Powernet
      Ne
    • Vrsta veze
      Direktna veza
    Elek­trična struja
    • Maksi­malno mjerenje struje kruga
      5 A
    • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
      8 mA
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Tekst
    • Klema
      Sa priključnom klemom za tarifni ulaz (HT/NT), Sa 3-faznom klemom za mrežno napa­janje, 3x priključne kleme za strujne tran­sfor­ma­tore

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TE370
    PDF
    RoHS report TE370
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TE370  | Hager

      Slika proizvoda TE370

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TE370  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TE370

      Brojilo, KNX, 3-fazno, za strujne tansformatore od 50/5A do 6000/5A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Notice TE370 SE-GB-NO-PT  | Hager

      Notice TE370 SE-GB-NO-PT

      Uputstvo za instalaciju en-GB, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      249,06 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TE370  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TE370

      KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      70,51 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Description d'application TE360_TE370  | Hager

      Description d'application TE360_TE370

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      400,43 kB
    • Tehnički list proizvoda

      Slika UK_MD_TDS_KwHMeters  | Hager

      UK_MD_TDS_KwHMeters

      Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

      PDF
      47,29 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      1
    • 1
      TXF121 - KNX interfejs za brojila
      TXF121
      KNX interfejs za brojila

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina