Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Radna temperatura-10 - 55 °C
-
Bus sistemKNX
-
Tip pola3P+N
-
Sa bus sistemom PowernetNe
-
Vrsta vezeDirektna veza
-
Maksimalno mjerenje struje kruga5 A
-
Prijenos podataka o potrošnji struje busa8 mA
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Broj modula4
-
Montiranje naDIN šina
-
KlemaSa priključnom klemom za tarifni ulaz (HT/NT), Sa 3-faznom klemom za mrežno napajanje, 3x priključne kleme za strujne transformatore
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TE370
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TE370
Brojilo, KNX, 3-fazno, za strujne tansformatore od 50/5A do 6000/5A
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Notice TE370 SE-GB-NO-PT
Uputstvo za instalaciju en-GB, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF249,06 kB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TE370
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD270,51 kB -
Vodič za primjenu
Description d'application TE360_TE370
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF400,43 kB -
Tehnički list proizvoda
UK_MD_TDS_KwHMeters
Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22
PDF47,29 kB