The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • TCC530E
    EAN
    3250617579261
    Pakovanje
    1 Komad

    Senzor prisustva, KNX, multikan, 2 zone, 360° TCC530E

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor prisustva, KNX, multikan, 2 zone, 360°

    TCC530E

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Prepo­ru­čena visina ugradnje
      2,5 - 3,5 m
    • Visina nakon ugradnje
      4 - 4 m
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    • Mini­malni radni ciklus
      5 s
    Funk­cije
    • Maksi­malni radni ciklus
      480 min
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Da
    Detek­cija
    • Ugao detek­cije
      360 - 360
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      360 - 360
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    Tekst
    • Funk­cija
      Funk­cije kao što su ON/OFF, dima­nje, svje­tlosne scene, prisilna kontrola, Sa 2 neovisne zone detek­cije, Pove­zi­vanje više detek­tora radi proši­renja područja detek­cije
    • Način insta­la­cije
      Sa opružnim stezalj­kama za stropnu ugradnju
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      7 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      8 m

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TCC530E  | Hager

      Slika proizvoda TCC530E

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TCC530E  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TCC530E

      Senzor prisustva, KNX, multikan, 2 zone, 360°

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27

      PDF
      4,64 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TCC530E  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TCC530E

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      109,73 kB
      Slika Logiciel d'application ETS du TCC530E  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TCC530E

      KNX baza proizvoda fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      128,79 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2020-10-27

      PDF
      106,64 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina