Taster 16A, 1k.z, 1M, sa crvenom indik • SVN422 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
  • SVN422

Taster 16A, 1k.z, 1M, sa crvenom indikacijom

SVN422

  • Modu­larna oprema

Taster 16A, 1k.z, 1M, sa crvenom indikacijom SVN422

EAN
3250615721969
Pakovanje
12 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Oprema
  • Broj INV konta­kata
    0
  • Broj NC konta­kata
    1
  • Broj NO konta­kata
    0
  • Sa signalnom lampom
    Da
Elek­trična struja
  • Trenu­tačna kontaktna struja
    16 A
  • Nazivna struja
    16 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    66 mm
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    250 V
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration SVN422 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SVN422 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SVN422  | Hager

    Slika proizvoda SVN422

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SBM216 - Prekidač sa signalnom lampom, 16A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
    SBM216
    Prekidač sa signalnom lampom, 16A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
  • 2
    SBM225 - Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
    SBM225
    Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
  • 3
    SBN116 - Prekidač, 16A, 1k.o, 230V AC, 1M
    SBN116
    Prekidač, 16A, 1k.o, 230V AC, 1M
  • 4
    SBN125 - Prekidač, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M
    SBN125
    Prekidač, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M
  • 5
    SBN132 - Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M
    SBN132
    Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina