The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • SRT01255A
    EAN
    3250615512567
    Pakovanje
    1 Komad

    Rasklopivi strujni transformator SC1 125/5A 0.7VA Klasa 1 SRT01255A

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rasklopivi strujni transformator SC1 125/5A 0.7VA Klasa 1

    SRT01255A

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Interni posebni iden­ti­fi­ka­cijski atri­buti za zaštitu
    • Filter vrste proizvoda
      Rasklo­pivi strujni tran­sfor­mator
    Funk­cije
    • Klasa tačnosti
      1
    Snaga
    • Snaga
      0,70 VA
    • Rasi­panje snage pri IN
      1,91 W
    Dimen­zije
    • Promjer otvora
      18,50 mm
    • Visina
      72,70 mm
    • Širina
      44,50 mm
    • Dubina
      62,20 mm
    • Visina otvora
      11 mm
    • Širina otvora
      18,50 mm
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni krat­ko­trajni podno­sivi napon mrežne frek­ven­cije (r.m.s.)
      3.000 V
    • Maks. radni napon
      720 V
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 65 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -20 - 70 °C
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Izola­ciona klasa
      H
    Elek­trična struja
    • Nazivna primarna struja (Ipr)
      125 A
    • Nazivna sekun­darna struja (Isr)
      5 A
    • Nazivna struja In
      125 A
    • Nazivna konti­nu­irana termička struja
      1,2*Ipr
    • Nazivna krat­ko­trajna termička struja (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Nazivna dina­mička struja
      2.5*Ith
    • Faktor ogra­ni­ča­vanja prena­pona
      FS 5
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina, Montažna ploča

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SRT01255A  | Hager

      Slika proizvoda SRT01255A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SRT01255A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SRT01255A

      Rasklopivi strujni transformator SC1 125/5A 0.7VA Klasa 1

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2019-10-18  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina