Rasklopivi strujni transformator SC1 100/5A 0.7VA Klasa 1 SRT01005A
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Interni posebni identifikacijski atributi za zaštitu
-
Filter vrste proizvodaRasklopivi strujni transformator
Funkcije
-
Klasa tačnosti1
Snaga
-
Snaga0,70 VA
-
Rasipanje snage pri IN1,74 W
Dimenzije
-
Promjer otvora18,50 mm
-
Visina72,70 mm
-
Širina44,50 mm
-
Dubina62,20 mm
-
Visina otvora11 mm
-
Širina otvora18,50 mm
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napon
-
Nazivni kratkotrajni podnosivi napon mrežne frekvencije (r.m.s.)3.000 V
-
Maks. radni napon720 V
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-40 - 65 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-20 - 70 °C
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Izolaciona klasaH
Električna struja
-
Nazivna primarna struja (Ipr)100 A
-
Nazivna sekundarna struja (Isr)5 A
-
Nazivna struja In100 A
-
Nazivna kontinuirana termička struja1,2*Ipr
-
Nazivna kratkotrajna termička struja (Ith/1s)60*Ipr
-
Nazivna dinamička struja2.5*Ith
-
Faktor ograničavanja prenaponaFS 5
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina, Montažna ploča
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SRT01005A
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SRT01005A
Rasklopivi strujni transformator SC1 100/5A 0.7VA Klasa 1
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2019-10-18
PDF609,37 kB
Više dokumentacije