Odvodnik za meterološke stanice 4-20mA • SPK802 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
            • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
            • SPK802
            SPK802 - Odvodnik prenapona za meteorološke stanice, 2P, 4-20mA, prikaz statusa
            SPK802 - Odvodnik prenapona za meteorološke stanice, 2P, 4-20mA, prikaz statusa

            Odvodnik prenapona za meteorološke stanice, 2P, 4-20mA, prikaz statusa

            SPK802

            SPK802 - Odvodnik prenapona za meteorološke stanice, 2P, 4-20mA, prikaz statusa
            SPK802 - Odvodnik prenapona za meteorološke stanice, 2P, 4-20mA, prikaz statusa
            • Modu­larna oprema

            Odvodnik prenapona za meteorološke stanice, 2P, 4-20mA, prikaz statusa SPK802

            EAN
            3250615515100
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              DIN šina
            Stan­dardi
            • Klasa zahtjeva IEC 61643
              C1, C2, C3, D1
            Napon
            • Nazivni radni napon Ue
              0 - 24 V
            • Konti­nu­irani radni napon UC u skladu sa stan­dardom IEC 61643-1
              30 V
            • Razina naponske zaštite Up prema stan­dardu IEC 61643-1
              0,75 kV
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja praž­njenja In 8 - 20 µs C2 IEC 61643
              5 kA
            • Maks. praž­njenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
              10 kA
            Dimen­zije
            • Visina
              105,80 mm
            • Širina
              6,20 mm
            • Dubina
              83,5 mm
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -40 - 85 °C
            Oprema
            • Sa daljin­skim signalnim kontaktom
              Da
            Veza
            • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
              0,2 - 4,0 mm²
            • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
              0,2 - 4,0 mm²

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP_SPK802_HAGER_HAGE-00670-V01-01_EN
            PDF
            339,62 kB
            REACH declaration SPK802 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SPK802 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika SPK802  | Hager

              Slika proizvoda SPK802

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju International 2022-03-17  | Hager

              Uputstvo za instalaciju International 2022-03-17

              PDF
              403,81 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              SPA090 - Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12,5 kA, Up≤1,2kV
              SPA090
              Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12, 5 kA, Up≤1, 2kV
            • 2
              SPA090N - Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, N-PE, Iimp=50 kA, Up≤1,7kV
              SPA090N
              Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, N-PE, Iimp=50 kA, Up≤1, 7kV
            • 3
              SPA800 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNC, signalni kontakt
              SPA800
              Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNC, signalni kontakt
            • 4
              SPA801 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt
              SPA801
              Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt
            • 5
              SPA911 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 2P, TNS/TT, signalni kontakt
              SPA911
              Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 2P, TNS/TT, signalni kontakt

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina