The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
  • SPK700
  • Modu­larna oprema

Odvodnik prenapona za koax/SAT, 5 ulaza-5 izlaza SPK700

EAN
3250615515094
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Odvodnik prenapona za koax/SAT, 5 ulaza-5 izlaza

SPK700

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina
  • Nazivni zatezni moment
    1 - 1 Nm
Stan­dardi
  • Klasa zahtjeva IEC 61643
    C1, C2, C3, D1, B2
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    14 - 18 V
  • Konti­nu­irani radni napon UC u skladu sa stan­dardom IEC 61643-1
    20 V
  • Razina naponske zaštite Up prema stan­dardu IEC 61643-1
    0,50 kV
Elek­trična struja
  • Nazivna struja praž­njenja In 8 - 20 µs C2 IEC 61643
    2,50 kA
  • Maks. praž­njenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    2,5 kA
Dimen­zije
  • Visina
    31,50 mm
  • Širina
    144,90 mm
  • Dubina
    71,50 mm
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 55 °C
Oprema
  • Sa daljin­skim signalnim kontaktom
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration SPK700
PDF
Hager RoHS report SPK700
PDF
PEP_SPK700_HAGER_HAGE-00669-V01-01_EN
PDF
334,13 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SPK700  | Hager

    Slika proizvoda SPK700

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SPK700  | Hager

    Hager Product data sheet SPK700

    Odvodnik prenapona za koax/SAT, 5 ulaza-5 izlaza

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28

    PDF
    568,40 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SPA931 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt
    SPA931
    Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt
  • 2
    SPK602 - Odvodnik prenapona za DSL, ADSL, ADSL2+ i ISDN
    SPK602
    Odvodnik prenapona za DSL, ADSL, ADSL2+ i ISDN
  • 3
    SPV340 - Odvodnik prenapona, fotovoltni, 2P, 40kA, Tip2
    SPV340
    Odvodnik prenapona, fotovoltni, 2P, 40kA, Tip2
  • 4
    VZ00US - Odvodnik prenapona, 1,5 KV, tip3
    VZ00US
    Odvodnik prenapona, 1, 5 KV, tip3
  • 5
    SPC203N - Odvodnik prenapona, tip 3, 1P+N, Uc=264V, In=5kA, Up=1.25kV, signalni kontakt
    SPC203N
    Odvodnik prenapona, tip 3, 1P+N, Uc=264V, In=5kA, Up=1.25kV, signalni kontakt

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina