Nosač, sa 2 utičnice, SL 20080, crna SL201159009011
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
SL20115A9011
Ukras nosača uređaja, SL 20115, crna
Opcionalni dodaci
-
Vanjski ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Pribor
-
Fabrički opremljeno sa2 x utičnica
Dimenzije
-
Visina165 mm
-
Širina130 mm
-
Dubina48 mm
-
Broj jedinica2
Oprema
-
Prazna kutija za utičniceNe
Električna struja
-
Nazivna struja In16 A
Napon
-
Nazivni napon230 - 230 V
Veza
-
Poprečni presjek kabla2,50 - 2,50 mm²
Materijali
-
MaterijalPlastika
-
BojaGrafitna crna
-
RAL kod9011
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
-
Otpornost na udarce IKIK07
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura5 - 60 °C
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno
Kompatibilnost
-
Format kompatibilan s instalacijom uređajaVeć sastavljeno
Povezivost
-
Vrsta montažeVijčani spoj, Montaža na kopčanje
Identifikacija
-
Verzija utičniceSchuko zemlje
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SL201159009011
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SL201159009011
Nosač, sa 2 utičnice, SL 20080, crna
PDF -
Upute
Upute International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Licenca proizvoda
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licenca proizvoda International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Više dokumentacije