The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • SL200809209016

Nosač sa SCHUKO utičnicom i dvije 2xCat.6A utičnice za SL20080, prometna bijela SL200809209016

EAN
4012740018210
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

Nosač sa SCHUKO utičnicom i dvije 2xCat.6A utičnice za SL20080, prometna bijela

SL200809209016

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
SL20080A9016
SL20080A9016
Ukras nosača uređaja, SL 20080, prometna bijela
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Pribor
  • Fabrički oprem­ljeno sa
    Ener­getska utič­nica + mrežna utič­nica
Dimen­zije
  • Visina
    130 mm
  • Širina
    20 mm
  • Dubina
    48 mm
  • Dužina
    130 mm
Oprema
  • Prazna kutija za utič­nice
    Ne
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Napon
  • Nazivni napon
    230 - 230 V
Veza
  • Poprečni presjek kabla
    2,50 - 2,50 mm²
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    5 - 60 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-03-05
PDF
383,81 kB
Hager REACH declaration SL200809209016
PDF
Hager RoHS report SL200809209016
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SL200809209016  | Hager

    Slika proizvoda SL200809209016

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SL200809209016  | Hager

    Hager Product data sheet SL200809209016

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29

    PDF
  • Upute

    Slika Upute International 2011-05-31  | Hager

    Upute International 2011-05-31

    PDF
    862,73 kB
    Slika Upute International 2012-03-20  | Hager

    Upute International 2012-03-20

    PDF
    1,20 MB
  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Slika EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina