The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • SL200802D6

Poklopac kanala, SL 20x80 mm, Dekor sucupira SL200802D6

EAN
4012740895033
Pakovanje
18 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.

Poklopac kanala, SL 20x80 mm, Dekor sucupira

SL200802D6

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
SL200801
SL200801
Recy30% Osnova kanala, SL 20x80 mm, crna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • Spoj­nica za lajsna kanale 3 dostupni proizvodi
  • Vanjski ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
  • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
  • Insta­la­cioni kanali 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Spoj­nica za lajsna kanale
  • Vanjski ugao za lajsna kanale
  • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale
  • Insta­la­cioni kanali
  • SL200808D1

    T-komad, SL20080, Dekor aluminij

    0,00 €  / *
  • SL2008089011

    T-komad, SL20080, crna

    0,00 €  / *
  • SL20080819011

    Povezujući ugao, SL20080/EK 40040, crna

    0,00 €  / *
  • SL200803D6

    Vanjski ugao, podesiv, SL 20080, Dekor sucupira

    0,00 €  / *
  • SL20080AD6

    Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor sucupira

    0,00 €  / *
  • COL40110SET19016

    SL set Colonna 400mm prometna bijela

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    80 mm
  • Širina
    20 mm
  • Dužina
    2.000 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
  • Boja
    Sucu­pira
Poklo­pac, vrata
  • Soft lip poklopac
    Bez soft lip
Oprema
  • Sa granicom za tepih
    Ne
  • Sa zaštitnim filmom
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
REACH declaration SL200802D6
PDF
RoHS report SL200802D6
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SL200802D6  | Hager

    Slika proizvoda SL200802D6

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SL200802D6  | Hager

    Hager Product data sheet SL200802D6

    Poklopac kanala, SL 20x80 mm, Dekor sucupira

    PDF
  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Slika EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina