• SL200559009011
    EAN
    4012740894371
    Pakovanje
    1 Komad

    Dupla utičnica, SL 20055, crna SL200559009011

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dupla utičnica, SL 20055, crna

    SL200559009011

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    SL20055A9011
    SL20055A9011
    Ukras nosača uređaja, SL 20055, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Tehničke karakteristike

    Pribor
    • Fabrički oprem­ljeno sa
      2 x utič­nica
    Dimen­zije
    • Visina
      124 mm
    • Širina
      130 mm
    • Dubina
      48 mm
    • Broj jedi­nica
      2
    Oprema
    • Prazna kutija za utič­nice
      Ne
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 230 V
    Veza
    • Poprečni presjek kabla
      2,50 - 2,50 mm²
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Boja
      Grafitna crna
    • RAL kod
      9011
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      5 - 60 °C
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno
    Kompa­ti­bil­nost
    • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
      Već sastav­ljeno
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Modu­larno, Vijčani spoj, Montaža na kopčanje
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Verzija utič­nice
      Schuko zemlje

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SL200559009011  | Hager

      Slika proizvoda SL200559009011

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SL200559009011  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SL200559009011

      Dupla utičnica, SL 20055, crna

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2012-03-20  | Hager

      Upute International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina