Kanal za oblikovanje oko vrata, SL 17x52 mm, prometna bijela SL1705209016
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
SL1705259016
Ravni ugao, SL 17x52mm, prometna bijela
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina17 mm
-
Širina52 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Unutrašnji presjek800 - 800 mm²
Poklopac, vrata
-
Vrsta poklopcaNeučvršćeno
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)2
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
RAL kod9016
-
BojaPrometna bijela
-
TransparentnoNe
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 65 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaBez spajanja
Oprema
-
Broj particija1
-
Broj odjeljaka2 - 2
-
Broj uklopivih particija0
-
Držač kabla je sastavni dio setaNe
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
Samoljepljivo jeNe
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Opseg isporuke
-
Isporuka u rolniNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SL1705209016
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SL1705209016
Kanal za oblikovanje oko vrata, SL 17x52 mm, prometna bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Više dokumentacije