Preklopka za ampermetar, 20A 400V AC SK603
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In20 A
Kapacitet
-
Broj modula3
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 40 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča1.5 - 10 mm²
-
Presjek krutog provodnika1 - 6 mm²
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN1 W
Dimenzije
-
Visina85 mm
-
Širina70 mm
-
Dubina64 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Napon
-
Nazivni izolacijski napon Ui690 V
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Arhitektura
-
Tip pola3P+N
Oprema
-
Sa baterijomNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SK603
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SK603
Preklopka za ampermetar, 20A 400V AC
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity for Inverter / Switch
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Declaration of conformity for Inverter / Switch
Deklaracija o usklađenosti International 2019-11-04
PDF115,04 kB
Više dokumentacije