The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
    • SBT125
    EAN
    3250615511652
    Pakovanje
    1 Komad
    • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori

    Prekidač sa indikacijom, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M SBT125

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač sa indikacijom, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M

    SBT125

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
    • ESC080

      Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    • Kontrol­ni/radni element
      Prekidač sa indi­ka­cijom
    • Tip pola
      1P
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      25 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
      25 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
      25 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
      25 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
      25 A
    • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 240 V AC prema IEC 60947-3
      0,52 kA
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
      0,37 kA
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osigu­račem prema IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      440 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      17,50 mm
    • Dubina
      68 mm
    Oprema
    • Broj NO konta­kata
      1
    • Broj NC konta­kata
      0
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 70 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1.5 - 10 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 16 mm²
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      200.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC21 (cik­lusi)
      25.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC22 (cik­lusi)
      25.000
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      0,90 W
    • Gubitak snage po polu na In
      0,90 W
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED
    Pove­zi­vost
    • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
      Pomje­rena klema
    • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Pomje­rena klema

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBT125
    PDF
    RoHS report SBT125
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SBT125  | Hager

      Slika proizvoda SBT125

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SBT125  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SBT125

      Prekidač sa indikacijom, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Licenca proizvoda International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Licenca proizvoda International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SBN432 - Prekidač, 32A, 4k.o, 400V AC, 2M
      SBN432
      Prekidač, 32A, 4k.o, 400V AC, 2M
    • 2
      SVN124 - LED signalizator, 230V, 1 modul, plava
      SVN124
      LED signalizator, 230V, 1M, plava
    • 3
      SBN325 - Prekidač, 25A, 3k.o, 400V AC, 2M
      SBN325
      Prekidač, 25A, 3k.o, 400V AC, 2M
    • 4
      SVN413 - Taster-prekidač, 16A, 1k.o, 1M, sa zelenom indikacijom
      SVN413
      Taster-prekidač, 16A, 1k.o, 1M, sa zelenom indikacijom
    • 5
      SBN425 - Prekidač, 25A, 4k.o, 400V AC, 2M
      SBN425
      Prekidač, 25A, 4k.o, 400V AC, 2M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina