The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Insta­la­cija uređaja
  • Insta­la­cija uređaja preki­da­ča/tas­tera Berker sa okvi­rima Berker Q.3
  • R64939016
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Okvir/poklopac 3-struki, za BRH/A/S 120mm, prometna bijela R64939016

EAN
4012740016209
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Okvir/poklopac 3-struki, za BRH/A/S 120mm, prometna bijela

R64939016

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Širina
    170 mm
  • Dužina
    375 mm
  • Širina poklopca
    120 mm
  • Promjer otvora
    0
  • Visina otvora
    76 mm
  • Širina otvora
    218 mm
  • Radijus ugla otvora
    7 mm
  • Broj jedi­nica
    3
Konfi­gu­ra­cija
  • Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale)
    Uređaj sa centralnom pločom
  • Prek­la­panje
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    PC-ABS
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration R64939016
PDF
Hager RoHS report R64939016
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika R64939016  | Hager

    Slika proizvoda R64939016

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet R64939016  | Hager

    Hager Product data sheet R64939016

    Okvir/poklopac 3-struki, za BRH/A/S 120mm, prometna bijela

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75940403 - Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, KNX, n.čelik mat
    75940403
    Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, KNX, n.čelik mat
  • 2
    503203 - Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
    503203
    Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
  • 3
    5031 - Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
    5031
    Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
  • 4
    3036 - Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
    3036
    Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
  • 5
    503101 - Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
    503101
    Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina