The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • NRS0003B00
    EAN
    4012740214018
    Pakovanje
    1 Komad

    Priključni modul sa profilom od aluminija, sa 3 utičnice NRS0003B00

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Priključni modul sa profilom od aluminija, sa 3 utičnice

    NRS0003B00

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj USB utič­nica
      0
    • Broj HDMI utič­nica
      0
    • Broj utič­nica RJ45 CAT6
      0
    Oprema
    • Broj kućnih utič­nica
      3
    • Moguće produ­lje­nje­Ek­s­ten­zija moguća
      Ne
    Kabal
    • Dužina priključnog kabla
      0
    Dimen­zije
    • Visina
      56,50 mm
    • Širina
      54 mm
    • Dužina
      217,50 mm
    Pribor
    • Fabrički oprem­ljeno
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Boja
      Aluminij
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika NRS0003B00  | Hager

      Slika proizvoda NRS0003B00

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda NRS0003B00  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda NRS0003B00

      Priključni modul sa profilom od aluminija, sa 3 utičnice

      PDF
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina