Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In20 A
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-14,5 kA
-
Nazivna struja pri -15°C24,29 A
-
Nazivna struja pri -10°C23,81 A
-
Nazivna struja pri -5°C23,33 A
-
Nazivna struja pri 0°C22,86 A
-
Nazivna struja pri 5°C22,38 A
-
Nazivna struja pri 10°C21,91 A
-
Nazivna struja pri 15°C21,43 A
-
Nazivna struja pri 20°C20,95 A
-
Nazivna struja pri 25°C20,48 A
-
Nazivna struja pri 30°C20 A
-
Nazivna struja pri 35°C19,45 A
-
Nazivna struja pri 40°C18,9 A
-
Nazivna struja pri 45°C18,34 A
-
Nazivna struja pri 50°C17,79 A
-
Nazivna struja pri 55°C17,24 A
-
Nazivna struja pri 60°C16,69 A
-
Nazivna struja pri 65°C16,13 A
-
Nazivna struja pri 70°C15,58 A
Arhitektura
-
Tip pola1P+N
-
KrivuljaC
Kapacitet
-
Broj modula1
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-14,5 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme1,90 - 1,90 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme1,90 - 1,90 Nm
-
Nazivni zatezni moment1,90 - 1,90 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 240 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 25 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 25 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Udaljenost mreže35 mm
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Zaštita od vlage u zrakuZa sve klimatske uvjete
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN3,90 W
Povezivost
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePomjerena klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePomjerena klema
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Dimenzije
-
Visina84,70 mm
-
Širina17,50 mm
-
Dubina70 mm
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa1.000
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda MJN520
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda MJN520
Automatski osigurač, 1P+N 4.5kA C-20A 1M
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF272,83 kB
Više dokumentacije