Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In32 A
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-14,5 kA
-
Nazivna struja pri -15°C38,89 A
-
Nazivna struja pri -10°C38,12 A
-
Nazivna struja pri -5°C37,36 A
-
Nazivna struja pri 0°C36,59 A
-
Nazivna struja pri 5°C35,83 A
-
Nazivna struja pri 10°C35,06 A
-
Nazivna struja pri 15°C34,3 A
-
Nazivna struja pri 20°C33,53 A
-
Nazivna struja pri 25°C32,77 A
-
Nazivna struja pri 30°C32 A
-
Nazivna struja pri 35°C31,11 A
-
Nazivna struja pri 40°C30,23 A
-
Nazivna struja pri 45°C29,34 A
-
Nazivna struja pri 50°C28,45 A
-
Nazivna struja pri 55°C27,56 A
-
Nazivna struja pri 60°C26,68 A
-
Nazivna struja pri 65°C25,79 A
-
Nazivna struja pri 70°C24,9 A
Arhitektura
-
Tip pola1P+N
-
KrivuljaB
Kapacitet
-
Broj modula1
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-14,5 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme1,90 - 1,90 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme1,90 - 1,90 Nm
-
Nazivni zatezni moment1,90 - 1,90 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 240 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 25 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 25 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Udaljenost mreže35 mm
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Zaštita od vlage u zrakuZa sve klimatske uvjete
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN6 W
Povezivost
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePomjerena klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePomjerena klema
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Dimenzije
-
Visina84,70 mm
-
Širina17,50 mm
-
Dubina70 mm
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa1.000
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda MHN532
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda MHN532
Automatski osigurač, 1P+N 4.5kA B-32A 1M
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF272,83 kB
Više dokumentacije