Držač kabla-klema, bezhalogeni, LF60190, širina 190 mm M7251
Nije dostupno
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina60 mm
-
Širina190 mm
Materijali
-
MaterijalPC-ABS
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaCrna
Instalacija, montaža
-
Može se prilagoditi širini kanalaDa
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža na kopčanje
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda M7251
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda M7251
Držač kabla-klema, bezhalogeni, LF60190, širina 190 mm
PDF -
Licenca proizvoda
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licenca proizvoda International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Više dokumentacije