The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • M61829011

Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, crna M61829011

EAN
4012740857017
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, crna

M61829011

  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    30 mm
  • Širina
    45 mm
Pribor
  • Vrsta pribora
    Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
Postavke
  • Ugaoni domet
    90 - 90
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    PC-ABS
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Grafitna crna
  • RAL kod
    9011
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Stan­dardi
  • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
    Ne
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 60 °C
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika M61829011  | Hager

    Slika proizvoda M61829011

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet M61829011  | Hager

    Hager Product data sheet M61829011

    Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, crna

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE  | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina