Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina20 mm
-
Širina35 mm
-
Mjerenje a43 mm
Pribor
-
Vrsta priboraOblikovano/kalupljeno
Postavke
-
Ugaoni domet90 - 90
Materijali
-
MaterijalPC-ABS
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaGrafitna crna
-
RAL kod9011
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Oprema
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
PreklapanjeNe
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Instalacija, montaža
-
Montiranje naProlazni poklopac
Arhitektura
-
SimetričnoDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda M61459011
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda M61459011
Ravni ugao, LF20035/36, graftina crna
PDF
Više dokumentacije