Vanjski ugao, LF 25025, bijela M59529010
EAN
4012740338165
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina25 mm
-
Širina25 mm
Pribor
-
Vrsta priboraOblikovano/kalupljeno
Postavke
-
Ugaoni domet90 - 90
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Oprema
-
Sa zaštitnim filmomNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda M59529010
-
Product datasheet
Hager Product data sheet M59529010
Vanjski ugao, LF 25025, bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Više dokumentacije