The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • M58019010
    EAN
    4012740338479
    Pakovanje
    1 Komad

    Unutrašnji ugao, LF 40040, bijela M58019010

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Unutrašnji ugao, LF 40040, bijela

    M58019010

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pribor
    • Vrsta pribora
      Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
    Postavke
    • Ugaoni domet
      90 - 90
    Dimen­zije
    • Visina
      40 mm
    • Širina
      40 mm
    • Mjerenje a
      85 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Stan­dardi
    • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 60 °C
    Oprema
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne
    Konfi­gu­ra­cija
    • Prek­la­panje
      Ne

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika M58019010  | Hager

      Slika proizvoda M58019010

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda M58019010  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda M58019010

      Unutrašnji ugao, LF 40040, bijela

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1074_LFF  | Hager

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina