The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • M55069010

T-komad, bezhalogeni, LF/LFH/FB 60x110 mm, bijela M55069010

EAN
4012740339315
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

T-komad, bezhalogeni, LF/LFH/FB 60x110 mm, bijela

M55069010

  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    61 mm
  • Širina
    110 mm
Pribor
  • Vrsta pribora
    Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
Stan­dardi
  • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Čista bijela
  • RAL kod
    9010
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 90 °C
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika M55069010  | Hager

    Slika proizvoda M55069010

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet M55069010  | Hager

    Hager Product data sheet M55069010

    T-komad, bezhalogeni, LF/LFH/FB 60x110 mm, bijela

    PDF
  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1074_LFF  | Hager

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-10  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-10

    PDF
    530,67 kB
    Slika EC declaration of conformity FB  | Hager

    EC declaration of conformity FB

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Slika EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019  | Hager

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Slika EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Slika EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019  | Hager

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
    Slika T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE  | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina