Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina40 mm
-
Širina57 mm
-
Mjerenje a170 mm
Pribor
-
Vrsta priboraOblikovano/kalupljeno
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Materijali
-
MaterijalAkrilonitril butadien stiren (ABS), Polikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 90 °C
Oprema
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
PreklapanjeNe
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda M54069010
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda M54069010
T-komad, bezhalogeni, LF 40x60 mm, bijela
PDF -
Licenca proizvoda
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licenca proizvoda International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Više dokumentacije