Rastavna pruga NH3 185mm, 3-polna, V-Alu stezaljke LVSR3VPVK4
Tehničke karakteristike
-
Nazivna struja In630 A
-
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc120 kA
-
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=400 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B / 400V630 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B / 500V630 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B / 690V630 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B / 800V400 A
-
Nazivna struja za Ue=400V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Nazivna struja za Ue=690V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Nazivna struja za Ue=800V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=690 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nazivna otpornost na kratko vrijeme Icw 1s sa sustavom zaključavanja IEC6094725 kA
-
Nazivna struja osigurača50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 335 A, 400 A, 500 A, 630 A
-
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 6094715 kA
-
Veličina osiguračaNH3
-
Vrsta vezeDirektna veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
Kruti vodič s poprečnim presjekom (RE)25 - 300 mm²
-
Kruti vodič s poprečnim presjekom (SE)25 - 300 mm²
-
Vrsta priključka/utikačaV stezaljka
-
Poprečni fleksibilni vodič (SM)35- 240 mm²
-
Vrsta klemnog poklopcaStandardni poklopac klema/stezaljki
-
Poprečni fleksibilni vodič (RM)25 - 300 mm²
-
Broj polova3
-
Broj sklopnih polova3
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Nazivni zatezni moment32 - 32 Nm
-
Zatezni moment za montažu na sabirnicu32 - 32 Nm
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa200
-
Broj mehaničkih operacija800
-
Ukupni vijek trajanja (mehanička i električna izdržljivost) IEC 60947-3 Tabela 41.000
-
Ingress Protection (IP) klasaIP2X
-
Nazivni izolacijski napon Ui1.000 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp12 kV
-
Nazivni radni napon Ue400 - 800 V
-
Udaljenost sabirnica185 mm
-
Visina671 mm
-
Dubina190 mm
-
Rasipanje snage pri IN111 W
-
Rasipanje snage osigurača ugrađenog u uređaj48 W
-
Rasipanje snage pri punom opterećenju255 W
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Sa indikatorom kvaraNe
-
Dvostruki prekidNe
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LVSR3VPVK4
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LVSR3VPVK4
Rastavna pruga NH3 185mm, 3-polna, V-Alu stezaljke
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Montageanelitung NH1-3 3-polig
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,92 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3
Deklaracija o usklađenosti International 2019-01-07
PDF615,53 kB