The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • LVSR3VPVK4
    EAN
    4049857130702
    Pakovanje
    1 Komad

    Rastavna pruga NH3 185mm, 3-polna, V-Alu stezaljke LVSR3VPVK4

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rastavna pruga NH3 185mm, 3-polna, V-Alu stezaljke

    LVSR3VPVK4

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      630 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc
      120 kA
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=400 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija B / 400V
      630 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B / 500V
      630 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B / 690V
      630 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B / 800V
      400 A
    • Nazivna struja za Ue=400V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Nazivna struja za Ue=690V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Nazivna struja za Ue=800V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=690 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nazivna otpor­nost na kratko vrijeme Icw 1s sa sustavom zaklju­ča­vanja IEC60947
      25 kA
    • Nazivna struja osigu­rača
      50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 335 A, 400 A, 500 A, 630 A
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
      15 kA
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      NH3
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Direktna veza
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Veza
    • Kruti vodič s poprečnim presjekom (RE)
      25 - 300 mm²
    • Kruti vodič s poprečnim presjekom (SE)
      25 - 300 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      V stezaljka
    • Poprečni flek­si­bilni vodič (SM)
      35- 240 mm²
    • Vrsta klemnog poklopca
      Stan­dardni poklopac klema/s­te­zaljki
    • Poprečni flek­si­bilni vodič (RM)
      25 - 300 mm²
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Broj sklopnih polova
      3
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 55 °C
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      32 - 32 Nm
    • Zatezni moment za montažu na sabir­nicu
      32 - 32 Nm
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      200
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      800
    • Ukupni vijek trajanja (meha­nička i elek­trična izdr­ž­lji­vost) IEC 60947-3 Tabela 4
      1.000
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP2X
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      1.000 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      12 kV
    • Nazivni radni napon Ue
      400 - 800 V
    Dimen­zije
    • Udalje­nost sabir­nica
      185 mm
    • Visina
      671 mm
    • Dubina
      190 mm
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      111 W
    • Rasi­panje snage osigu­rača ugra­đenog u uređaj
      48 W
    • Rasi­panje snage pri punom opte­re­ćenju
      255 W
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Elek­trična zaštita
    • Sa indi­ka­torom kvara
      Ne
    Funk­cije
    • Dvos­truki prekid
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Sadrži recik­li­rani mate­rijal (% ukupne težine plas­tike)
      0

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LVSR3VPVK4
    PDF
    RoHS report LVSR3VPVK4
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LVSR3VPVK4  | Hager

      Slika proizvoda LVSR3VPVK4

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LVSR3VPVK4  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LVSR3VPVK4

      Rastavna pruga NH3 185mm, 3-polna, V-Alu stezaljke

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Montageanelitung NH1-3 3-polig  | Hager

      Montageanelitung NH1-3 3-polig

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3  | Hager

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Deklaracija o usklađenosti International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina