The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • LVSG2CPX
    EAN
    4049857124909
    Pakovanje
    1 Komad

    Rastavna pruga, veličina 2, 185 mm, 3P, sa priključkom M12 LVSG2CPX

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rastavna pruga, veličina 2, 185 mm, 3P, sa priključkom M12

    LVSG2CPX

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      400 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc
      120 kA
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=400 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija B / 400V
      400 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B / 500V
      400 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B / 690V
      400 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B / 800V
      250 A
    • Nazivna struja za Ue=400V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Nazivna struja za Ue=690V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Nazivna struja za Ue=800V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      250 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=690 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nazivna otpor­nost na kratko vrijeme Icw 1s sa sustavom zaklju­ča­vanja IEC60947
      15 kA
    • Nazivna struja osigu­rača
      25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
      10 kA
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      NH2
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta klemnog poklopca
      Kratki poklopac klema/s­te­zaljki
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Broj sklopnih polova
      3
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 55 °C
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      32 - 32 Nm
    • Zatezni moment za montažu na sabir­nicu
      32 - 32 Nm
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      200
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      800
    • Ukupni vijek trajanja (meha­nička i elek­trična izdr­ž­lji­vost) IEC 60947-3 Tabela 4
      1.000
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP2X
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      1.000 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      12 kV
    • Nazivni radni napon Ue
      400 - 800 V
    Dimen­zije
    • Udalje­nost sabir­nica
      185 mm
    • Visina
      671 mm
    • Dubina
      190 mm
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      56 W
    • Rasi­panje snage osigu­rača ugra­đenog u uređaj
      34 W
    • Rasi­panje snage pri punom opte­re­ćenju
      158 W
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Elek­trična zaštita
    • Sa indi­ka­torom kvara
      Ne
    Funk­cije
    • Dvos­truki prekid
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Sadrži recik­li­rani mate­rijal (% ukupne težine plas­tike)
      0

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LVSG2CPX
    PDF
    RoHS report LVSG2CPX
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LVSG2CPX  | Hager

      Slika proizvoda LVSG2CPX

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LVSG2CPX  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LVSG2CPX

      Rastavna pruga, veličina 2, 185 mm, 3P, sa priključkom M12

      PDF
    • Upute

      Slika Upute de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31  | Hager

      Upute de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31

      PDF
      4,05 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3  | Hager

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Deklaracija o usklađenosti International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      255,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      256,28 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina