The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • Cilindrični osigu­rači i nosači
  • LSN503
  • Modu­larna oprema
  • Glavne sklopke

LSN503

EAN
3250614120091
Pakovanje
4 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

LSN503

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Modu­larne sabir­nice za faze 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Modu­larne sabir­nice za faze
  • KB163P

    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, smeđa

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    76,50 mm
  • Širina
    52,50 mm
  • Dubina
    76,90 mm
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    32 A
  • Nazivna struja osigu­rača
    0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    3
Samo za internu upotrebu
  • Broj modula 17,5 mm
    6
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -40 - 70 °C
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    2,20 - 2,20 Nm
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    3,50 W
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    1.000 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    6.000 V
  • Vrsta napa­janja
    AC/DC
  • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
    3
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP2X
Veza
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
    1 - 16 mm²
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
    1 - 16 mm²
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    10 x 38
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration LSN503
PDF
RoHS report LSN503
PDF

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LF320PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 20A
    LF320PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 20A
  • 2
    LF325PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 25A
    LF325PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 25A
  • 3
    LF332PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A
    LF332PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A
  • 4
    LF310PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A
    LF310PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A
  • 5
    LF304PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
    LF304PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina