• LSN501

Nosač osigurača L38-32A-690V, 1-polni LSN501

EAN
3250614120077
Pakovanje
12 Komadi
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
Nosač osigurača L38-32A-690V, 1-polni

LSN501

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Modu­larne sabir­nice za faze 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Modu­larne sabir­nice za faze
  • KB163P

    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, smeđa

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    76,50 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    76,90 mm
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    32 A
  • Nazivna struja osigu­rača
    0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Samo za internu upotrebu
  • Broj modula 17,5 mm
    2
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -40 - 70 °C
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    2,20 - 2,20 Nm
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    3,40 W
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    1.000 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    6.000 V
  • Vrsta napa­janja
    AC/DC
  • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
    3
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP2X
Veza
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
    1 - 16 mm²
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
    1 - 16 mm²
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    10 x 38
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration LSN501
PDF
RoHS report LSN501
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LSN501  | Hager

    Slika proizvoda LSN501

  • Product datasheet

    Slika Hager Tehnički list proizvoda LSN501  | Hager

    Hager Tehnički list proizvoda LSN501

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-02-02
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina