The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • NH nožasti osigu­rači i dodatna oprema
    • LNH1200M
    Nožasti osigurač NH1, 200 A, gG, 500 V AC, sa kombinovanom indikacijom, za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Namijenjen je za primjenu u NH rastavljačima.
    EAN
    3250614120862
    Pakovanje
    3 Komadi
    • NH nožasti osigu­rači i dodatna oprema

    Nožasti osigurač NH1 200A, gG, 500V, kombinovana indikacija LNH1200M

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nožasti osigurač NH1 200A, gG, 500V, kombinovana indikacija

    LNH1200M

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Krivulja
      gG
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      NH1
    • Karak­te­ris­tike osigu­rača
      gG
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni radni napon Ue
      500 - 500 V
    • Nazivni napon pri AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      200 A
    Uvjeti kori­štenja
    • Izoli­rano
      Ne
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      120 kA
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      18 W
    Dimen­zije
    • Visina
      64,50 mm
    • Širina
      135 mm
    • Dubina
      135 mm
    Samo za internu upotrebu
    • Stan­dard
      IEC 60269-2

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LNH1200M
    PDF
    RoHS report LNH1200M
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LNH1200M  | Hager

      Slika proizvoda LNH1200M

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LNH1200M  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LNH1200M

      Nožasti osigurač NH1 200A, gG, kombinovana indikacija

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-21  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-21

      PDF
      269,50 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LNH0050M - Nožasti osigurač NH000 50A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH0050M
      Nožasti osigurač NH000 50A, gG, kombinovana indikacija
    • 2
      LNH0080M - Nožasti osigurač NH000 80A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH0080M
      Nožasti osigurač NH000 80A, gG, kombinovana indikacija
    • 3
      LNH2160M - Nožasti osigurač NH2C 160A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH2160M
      Nožasti osigurač NH2C 160A, gG, kombinovana indikacija
    • 4
      LNH2200M - Nožasti osigurač NH2C 200A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH2200M
      Nožasti osigurač NH2C 200A, gG, kombinovana indikacija
    • 5
      LNH3425M - Nožasti osigurač NH3 425A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH3425M
      Nožasti osigurač NH3 425A, gG, kombinovana indikacija

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina