The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • NH nožasti osigu­rači i dodatna oprema
  • LNH1050M
  • Glavne sklopke

Nožasti osigurač NH1C 50A, gG, 500V, kombinovana indikacija LNH1050M

EAN
3250614120800
Pakovanje
3 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Nožasti osigurač NH1C 50A, gG, 500V, kombinovana indikacija

LNH1050M

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Krivulja
    gG
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    NH1C
  • Karak­te­ris­tike osigu­rača
    gG
Napon
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni radni napon Ue
    500 - 500 V
  • Nazivni napon pri AC 50 Hz
    500 - 500 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    50 A
Uvjeti kori­štenja
  • Izoli­rano
    Ne
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    120 kA
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    4,10 W
Dimen­zije
  • Visina
    55 mm
  • Širina
    135 mm
  • Dubina
    30 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH1050M
PDF
Hager RoHS report LNH1050M
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LNH1050M  | Hager

    Slika proizvoda LNH1050M

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LNH1050M  | Hager

    Hager Product data sheet LNH1050M

    Nožasti osigurač NH1C 50A, gG, kombinovana indikacija

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-14  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LNH1063M - Nožasti osigurač NH1C 63A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH1063M
    Nožasti osigurač NH1C 63A, gG, kombinovana indikacija
  • 2
    LNH0100M - Nožasti osigurač NH000 100A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH0100M
    Nožasti osigurač NH000 100A, gG, kombinovana indikacija
  • 3
    LNH0006M - Nožasti osigurač NH000 6A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH0006M
    Nožasti osigurač NH000 6A, gG, kombinovana indikacija
  • 4
    LNH40800SM - Nožasti osigurač NH4 800A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH40800SM
    Nožasti osigurač NH4 800A, gG, kombinovana indikacija
  • 5
    LNH40500M - Nožasti osigurač NH4a 500A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH40500M
    Nožasti osigurač NH4a 500A, gG, kombinovana indikacija

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina