The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • LNH0035M
    EAN
    3250614132834
    Pakovanje
    3 Komadi

    Nožasti osigurač NH000 35A, gG, kombinovana indikacija LNH0035M

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nožasti osigurač NH000 35A, gG, kombinovana indikacija

    LNH0035M

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Krivulja
      gG
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      NH000
    • Karak­te­ris­tike osigu­rača
      gG
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni radni napon Ue
      500 - 500 V
    • Nazivni napon pri AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      35 A
    Uvjeti kori­štenja
    • Izoli­rano
      Ne
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      120 kA
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      3 W
    Dimen­zije
    • Visina
      52,50 mm
    • Širina
      21 mm
    • Dubina
      51 mm
    Samo za internu upotrebu
    • Stan­dard
      IEC 60269-2

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LNH0035M
    PDF
    RoHS report LNH0035M
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LNH0035M  | Hager

      Slika proizvoda LNH0035M

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LNH0035M  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LNH0035M

      Nožasti osigurač NH000 35A, gG, kombinovana indikacija

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-21  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-21

      PDF
      269,50 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina