Nožasti osigurač NH000 25A • LNH0025M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Glavne sklopke
            • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
            • NH nožasti osigu­rači i dodatna oprema
            • LNH0025M
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            3
            1
            LNH1100M - Nožasti osigurač NH1C 100A, gG, kombinovana indikacija
            LNH1100M
            Nožasti osigurač NH1C 100A, gG, kombinovana indikacija
            2
            LNH2160M - Nožasti osigurač NH2C 160A, gG, kombinovana indikacija
            LNH2160M
            Nožasti osigurač NH2C 160A, gG, kombinovana indikacija
            3
            LNH0025M - Nožasti osigurač NH000 25A, gG, kombinovana indikacija
            LNH0025M
            Nožasti osigurač NH000 25A, gG, kombinovana indikacija
            LNH0025M - Nožasti osigurač NH000 25A, gG, kombinovana indikacija
            LNH0025M - Nožasti osigurač NH000 25A, gG, kombinovana indikacija

            Nožasti osigurač NH000 25A, gG, kombinovana indikacija

            LNH0025M

            LNH0025M - Nožasti osigurač NH000 25A, gG, kombinovana indikacija
            LNH0025M - Nožasti osigurač NH000 25A, gG, kombinovana indikacija
            • Glavne sklopke

            Nožasti osigurač NH000 25A, gG, kombinovana indikacija LNH0025M

            EAN
            3250614120695
            Pakovanje
            3 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Arhi­tek­tura
            • Krivulja
              gG
            Osigurač
            • Veli­čina osigu­rača
              NH000
            • Karak­te­ris­tike osigu­rača
              gG
            Napon
            • Vrsta napa­janja
              AC
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              25 A
            Uvjeti kori­štenja
            • Izoli­rano
              Ne
            Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
            • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
              120 kA
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              2,40 W
            Dimen­zije
            • Visina
              58,50 mm
            • Širina
              21 mm
            • Dubina
              79 mm

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration LNH0025M (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LNH0025M (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika LNH0025M  | Hager

              Slika proizvoda LNH0025M

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-14  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-14

              PDF
              232,48 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              LNH0002M - Nožasti osigurač NH000 2A, gG, kombinovana indikacija
              LNH0002M
              Nožasti osigurač NH000 2A, gG, kombinovana indikacija
            • 2
              LNH0004M - Nožasti osigurač NH000 4A, gG, kombinovana indikacija
              LNH0004M
              Nožasti osigurač NH000 4A, gG, kombinovana indikacija
            • 3
              LNH0006M - Nožasti osigurač NH000 6A, gG, kombinovana indikacija
              LNH0006M
              Nožasti osigurač NH000 6A, gG, kombinovana indikacija
            • 4
              LNH0010M - Nožasti osigurač NH000 10A, gG, kombinovana indikacija
              LNH0010M
              Nožasti osigurač NH000 10A, gG, kombinovana indikacija
            • 5
              LNH0016M - Nožasti osigurač NH000 16A, gG, kombinovana indikacija
              LNH0016M
              Nožasti osigurač NH000 16A, gG, kombinovana indikacija

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina