The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • Insta­la­cioni kanali - LF
    • LFR1501509016A
    Samoljepivi kanal u rolni LFR, dimenzija 15 x 15 mm (1 rolna - 20 metara), izrađen od polivinilklorida (PVC) u prometnoj bijeloj boji (RAL9016). Zaštita IK07, IP40. Montaža integrisanom adhesivnom trakom na poleđini kanala.
    EAN
    4012740013734
    Pakovanje
    20 Metri
    • Insta­la­cioni kanali - LF

    Samoljepivi kanal u rolni LFR, 15 x 15 mm, prometna bijela LFR1501509016A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Samoljepivi kanal u rolni LFR, 15 x 15 mm, prometna bijela

    LFR1501509016A

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Makaze za rezanje kanala 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Makaze za rezanje kanala
    • L5561

      Makaze za kanal, dužina rezanja 85mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      15 mm
    • Širina
      15 mm
    • Dužina
      20.000 mm
    • Unutrašnji presjek
      256 - 256 mm²
    Poklo­pac, vrata
    • Vrsta poklopca
      Šarka
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      1
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • RAL kod
      9016
    • Boja
      Prometna bijela
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    Stan­dardi
    • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 60 °C
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Bez spajanja
    Oprema
    • Broj parti­cija
      0
    • Broj odje­ljaka
      1 - 1
    • Broj uklo­pivih parti­cija
      0
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Ne
    • Broj držača kablova po metru
      0
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa anti­bak­te­rij­skom obradom
      Ne
    Opseg ispo­ruke
    • Ispo­ruka u rolni
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LFR1501509016A
    PDF
    RoHS report LFR1501509016A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LFR1501509016A  | Hager

      Slika proizvoda LFR1501509016A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LFR1501509016A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LFR1501509016A

      Kanal u rolni LFR, samoljepljivi, 15x15mm, prometna bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      259,38 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LFF6006069011 - Završni element, bezhalogeni za LF i LFF kanale 30/40/60 x 60 mm, grafitna crna
      LFF6006069011
      Završni element, bezhalogeni, LF/LFF 30/40/60x60mm, crna
    • 2
      LFF4006039011 - Vanjski ugao, bezhalogeni za LF kanale 40 x 60 mm, grafitna crna
      LFF4006039011
      Vanjski ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna
    • 3
      LFF4006049011 - Unutrašnji ugao, bezhalogeni za LF kanale 40 x 60 mm, grafitna crna
      LFF4006049011
      Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna
    • 4
      LFF4006059011 - Ravni ugao, bezhalogeni za LF kanale 40 x 60 mm, grafitna crna
      LFF4006059011
      Ravni ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna
    • 5
      M54659010 - Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54659010
      Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina