Kanal u rolni, samoljepljivi, LFR, 15x15, bijela LFR1501509010T2
EAN
4012740837613
Pakovanje
20 Metri
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Makaze za rezanje kanala 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina15 mm
-
Širina15 mm
-
Dužina20.000 mm
-
Unutrašnji presjek256 - 256 mm²
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)1
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaBez spajanja
Oprema
-
Broj particija0
-
Broj odjeljaka1 - 1
-
Broj uklopivih particija0
-
Držač kabla je sastavni dio setaNe
-
Sa zaštitnim filmomNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LFR1501509010T2
-
Product datasheet
Hager Product data sheet LFR1501509010T2
Kanal u rolni, samoljepljivi, LFR, 15x15, bijela
PDF
Više dokumentacije