Kanal u rolni, samoljepljivi, LFR, 15x15, bijela LFR1501509010T2
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Makaze za rezanje kanala 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina15 mm
-
Širina15 mm
-
Dužina20.000 mm
-
Unutrašnji presjek256 - 256 mm²
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)1
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaBez spajanja
Oprema
-
Broj particija0
-
Broj odjeljaka1 - 1
-
Broj uklopivih particija0
-
Držač kabla je sastavni dio setaNe
-
Sa zaštitnim filmomNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LFR1501509010T2
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LFR1501509010T2
Kanal u rolni, samoljepljivi, LFR, 15x15, bijela
PDF
Više dokumentacije