The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • Insta­la­cioni kanali - LF
  • LFF79U
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Izolacioni poklopac za jezgra uređaja i mehanizama 60 mm, za LFF kanale LFF79U

Izolacioni poklopac za jezgra uređaja 60 mm, za LFF kanale, izrađen od termoplastike (ABS). Kombinuje se sa ugradnim okvirima LFF71Ux i uređajima i jezgrima 60 mm.
EAN
4012740868846
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Izolacioni poklopac za jezgra uređaja i mehanizama 60 mm, za LFF kanale

LFF79U

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • LFF71U0909016

    Ugradni okvir 60mm, LFF40/60090, prometna bijela

    0,00 €  / *
  • LFF71U1109016

    Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, prometna bijela

    0,00 €  / *
  • LFF71U110ALU

    Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, aluminij

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Kompa­ti­bil­nost
  • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
    Univer­zalno
Konfi­gu­ra­cija
  • Vrsta kutije
    Zatvo­reno
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Modu­larno, Montaža na kopčanje
Dimen­zije
  • Broj jedi­nica
    1
Insta­la­cija, montaža
  • Položaj kutije
    Prednja strana
Funk­cije
  • Moguć­nost vučnog raste­re­ćenja
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Čista bijela

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
Hager REACH declaration LFF79U
PDF
Hager RoHS report LFF79U
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LFF79U  | Hager

    Slika proizvoda LFF79U

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LFF79U  | Hager

    Hager Product data sheet LFF79U

    Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    M7248 - Držač kabla-klema, bezhalogeni, LF/LFP, širina 90 mm
    M7248
    Držač kabla-klema, bezhalogeni, LF/LFP, širina 90 mm
  • 2
    M61829010 - Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela
    M61829010
    Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela
  • 3
    LFF600939010 - Vanjski ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela
    LFF600939010
    Vanjski ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela
  • 4
    M61869010 - T-komad, bezhalogeni, LF 30045, bijela
    M61869010
    T-komad, bezhalogeni, LF 30045, bijela
  • 5
    M54669010 - T-komad, bezhal, LF/LFH 60x90 mm, bijela
    M54669010
    T-komad, bezhal, LF/LFH 60x90 mm, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina