Završni elem, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna LFF600669011
EAN
4012740856942
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina60 mm
-
Širina57 mm
Materijali
-
MaterijalPC-ABS
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaGrafitna crna
-
RAL kod9011
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Oprema
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
PreklapanjeDa
Povezivost
-
Vrsta montažeVijčani spoj, Montaža na kopčanje
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LFF600669011
-
Product datasheet
Hager Product data sheet LFF600669011
Završni elem, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Više dokumentacije