Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina25 mm
-
Širina25 mm
Materijali
-
MaterijalAkrilonitril butadien stiren (ABS)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Oprema
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
PreklapanjeNe
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Povezivost
-
Vrsta montažeVijčani spoj, Montaža na kopčanje
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LF2502569016
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LF2502569016
Završni element, LF 25x25mm, prometna bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Više dokumentacije