Vanjski ugao, LF 25x25mm, prometna bijela LF2502539016
EAN
4012740011761
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina25 mm
-
Širina25 mm
Pribor
-
Vrsta priboraOblikovano/kalupljeno
Postavke
-
Ugaoni domet90 - 90
Materijali
-
MaterijalAkrilonitril butadien stiren (ABS)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Oprema
-
Sa zaštitnim filmomNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LF2502539016
-
Product datasheet
Hager Product data sheet LF2502539016
Vanjski ugao, LF 25x25mm, prometna bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Više dokumentacije