The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Kleme vijčane i dodatna oprema
  • KXB04E
  • Distri­bu­cija ener­gije

Klema za uzemljenje, 4mm², na vijak KXB04E

EAN
3250613941819
Pakovanje
100 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Klema za uzemljenje, 4mm², na vijak

KXB04E

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Krajni nosač za kleme 1 dostupni proizvodi
  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Krajni nosač za kleme
  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje
  • KWB01

    Krajnji nosač za kleme do 35mm2

    0,00 €  / *
  • KWL004

    Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    0
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1 W
Dimen­zije
  • Visina
    48,50 mm
  • Širina
    51 mm
  • Dubina
    6 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­amid (PA)
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.5 - 4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    0.5 - 6 mm²

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration KXB04E
PDF
Hager RoHS report KXB04E
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KXB04E  | Hager

    Slika proizvoda KXB04E

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet KXB04E  | Hager

    Hager Product data sheet KXB04E

    Klema za uzemljenje, 4mm², na vijak

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KWL004 - Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada
    KWL004
    Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada
  • 2
    KWE04GR - Završna plata za KXA10E, KXA16E, zelena
    KWE04GR
    Završna plata za KXA10E, KXA16E, zelena
  • 3
    KWE04G - Završna plata za KXA10L, KXA16L, siva
    KWE04G
    Završna plata za KXA10L, KXA16L, siva
  • 4
    KWE26G - Završna plata za KXA04VB, KXA04LX, siva
    KWE26G
    Završna plata za KXA04VB, KXA04LX, siva
  • 5
    KWE01B - Završna plata za KXA02NH, KXA04NH, plava
    KWE01B
    Završna plata za KXA02NH, KXA04NH, plava

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina