Klema za fazu 16mm², 1000V/71A, na vijak KXA16LH
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In71 A
Dimenzije
-
Visina57,50 mm
-
Širina12 mm
-
Dubina59,30 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča4 - 16 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 10 mm²
Materijali
-
BojaSiva
-
MaterijalPoliamid (PA)
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KXA16LH
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda KXA16LH
Klema za fazu 16mm², 1000V/71A, na vijak
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF728,86 kB
Više dokumentacije