Klema za fazu 16mm² • KXA16L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Kleme vijčane i dodatna oprema
  • KXA16L
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
KXA16L - Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak
KXA16L
Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak
2
KXA04NH - Kleme za nulu 4mm², 800V/32A
KXA04NH
Kleme za nulu 4mm², 800V/32A
3
KWE06B - Završna plata za KXA16NH, plava
KWE06B
Završna plata za KXA16NH, plava
4
KXA10LH - Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
KXA10LH
Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
5
KXA16LH - Klema za fazu 16mm², 1000V/71A, na vijak
KXA16LH
Klema za fazu 16mm², 1000V/71A, na vijak

Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak

KXA16L

  • Distri­bu­cija ener­gije

Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak KXA16L

EAN
3250613941918
Pakovanje
50 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Završne i razdjelne plate 1 dostupni proizvodi
  • Premos­nice za kleme 12 dostupni proizvodi
  • Krajni nosač za kleme 1 dostupni proizvodi
  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Završne i razdjelne plate
  • Premos­nice za kleme
  • Krajni nosač za kleme
  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje
  • KWE04G

    Završna plata za KXA10L, KXA16L, siva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ02B10

    Premosnica, 2,5mm², 10-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ02B2

    Premosnica, 2,5mm², 2-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ02B3

    Premosnica, 2,5mm², 3-struka,na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ04B10

    Premosnica, 4mm², 10-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ04B2

    Premosnica, 4mm², 2-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ04B3

    Premosnica, 4mm², 3-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ04B4

    Premosnica, 4mm², 4-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ06B10

    Premosnica, 6mm², 10-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ06B2

    Premosnica, 6mm², 2-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ10B10

    Premosnica, 10mm², 10-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ10B2

    Premosnica, 10mm², 2-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWJ16A2

    Premosnica, 16mm², 2-struka, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWB01

    Krajnji nosač za kleme do 35mm2

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KWL004

    Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    76 A
Dimen­zije
  • Visina
    51,50 mm
  • Širina
    58 mm
  • Dubina
    12 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1 - 16 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 25 mm²
Mate­ri­jali
  • Boja
    Siva
  • Mate­rijal
    Poli­amid (PA)
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration KXA16L (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KXA16L (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KXA16L  | Hager

    Slika proizvoda KXA16L

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KXA02E - Klema za uzemljenje, 2,5mm²
    KXA02E
    Klema za uzemljenje, 2, 5mm²
  • 2
    KXA02LH - Klema za fazu, 2,5mm²
    KXA02LH
    Klema za fazu, 2, 5mm²
  • 3
    KXA02LX - Klema za fazu, spratna, 2,5mm²
    KXA02LX
    Klema za fazu, spratna, 2, 5mm²
  • 4
    KXA02NH - Klema za nulu, 2,5mm²
    KXA02NH
    Klema za nulu, 2, 5mm²
  • 5
    KXA04I2 - Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
    KXA04I2
    Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina