Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak KXA16L
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Proizvodi za praćenje (potpuno kompatibilni)
KR160LTehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In76 A
Dimenzije
-
Visina51,50 mm
-
Širina58 mm
-
Dubina12 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 16 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 25 mm²
Materijali
-
BojaSiva
-
MaterijalPoliamid (PA)
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KXA16L
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda KXA16L
Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF728,86 kB
Više dokumentacije