Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak KXA16L
EAN
3250613941918
Pakovanje
50 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Završne i razdjelne plate 1 dostupni proizvodi -
Krajni nosač za kleme 1 dostupni proizvodi -
Premosnice za kleme 12 dostupni proizvodi -
Materijal za označavanje 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja76 A
Dimenzije
-
Visina51,50 mm
-
Širina58 mm
-
Dubina12 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 16 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 25 mm²
Materijali
-
BojaSiva
-
MaterijalPoliamid (PA)
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KXA16L
-
Product datasheet
Hager Product data sheet KXA16L
Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Više dokumentacije