Klema za nulu 10mm², 1000V/57A, na vijak KXA10NH
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In57 A
Dimenzije
-
Visina55 mm
-
Širina53,80 mm
-
Dubina10 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča2.5 - 10 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 10 mm²
Materijali
-
BojaPlava
-
MaterijalPoliamid (PA)
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KXA10NH
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda KXA10NH
Klema za nulu 10mm², 1000V/57A, na vijak
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF728,86 kB
Više dokumentacije