The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • KXA06NH
    EAN
    3250613941857
    Pakovanje
    100 Komadi

    Kleme za nulu 6mm², 1000V/41A, na vijak KXA06NH

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Proizvodi za praćenje (potpuno kompatibilni)

    KR060N

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kleme za nulu 6mm², 1000V/41A, na vijak

    KXA06NH

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      41 A
    Dimen­zije
    • Visina
      53,50 mm
    • Širina
      48 mm
    • Dubina
      8 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 6 mm²
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Plava
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA)
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration KXA06NH
    PDF
    RoHS report KXA06NH
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KXA06NH  | Hager

      Slika proizvoda KXA06NH

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KXA06NH  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KXA06NH

      Kleme za nulu 6mm², 1000V/41A, na vijak

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      728,86 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina