Kleme za nulu 4mm², 800V/32A KXA04NH
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Proizvodi za praćenje (potpuno kompatibilni)
KR040NTehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In32 A
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN1 W
Dimenzije
-
Visina48,50 mm
-
Širina44,50 mm
-
Dubina6 mm
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.5 - 4 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.5 - 6 mm²
Materijali
-
BojaPlava
-
RAL kod5002
-
MaterijalPoliamid (PA)
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KXA04NH
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda KXA04NH
Kleme za nulu 4mm², 800V/32A
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF728,86 kB
Više dokumentacije