Klema, nož, 4mm², 800V/20A, na vijak KXA04KD
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In20 A
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN1 W
Dimenzije
-
Visina49,50 mm
-
Širina48 mm
-
Dubina6 mm
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.5 - 4 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.5 - 6 mm²
Materijali
-
BojaSiva
-
RAL kod7030
-
MaterijalPoliamid (PA)
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KXA04KD
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda KXA04KD
Klema, nož, 4mm², 800V/20A, na vijak
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF728,86 kB
Više dokumentacije