The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Kleme vijčane i dodatna oprema
  • KWJ06B10
  • Distri­bu­cija ener­gije

Premosnica, 6mm², 10-struka, na vijak KWJ06B10

EAN
3250613932183
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Premosnica, 6mm², 10-struka, na vijak

KWJ06B10

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 12 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • KXA16L

    Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA10L

    Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA06NH

    Kleme za nulu 6mm², 1000V/41A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA06LH

    Klema za fazu 6mm², 1000V/41A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA04NH

    Kleme za nulu 4mm², 800V/32A

    0,00 €  / *
  • KXA04LH

    Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA04I2

    Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA04I6

    Klema, 2x prolazna L / 1xzemlja, 4mm², na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA10LH

    Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA16LH

    Klema za fazu 16mm², 1000V/71A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA10NH

    Klema za nulu 10mm², 1000V/57A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXA16NH

    Klema za nulu 16mm², 1000V/71A, na vijak

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Žuta

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration KWJ06B10
PDF
Hager RoHS report KWJ06B10
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KWJ06B10  | Hager

    Slika proizvoda KWJ06B10

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet KWJ06B10  | Hager

    Hager Product data sheet KWJ06B10

    Premosnica, 6mm², 10-struka, na vijak

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KWL004 - Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada
    KWL004
    Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada
  • 2
    KWE04GR - Završna plata za KXA10E, KXA16E, zelena
    KWE04GR
    Završna plata za KXA10E, KXA16E, zelena
  • 3
    KWE04G - Završna plata za KXA10L, KXA16L, siva
    KWE04G
    Završna plata za KXA10L, KXA16L, siva
  • 4
    KWE26G - Završna plata za KXA04VB, KXA04LX, siva
    KWE26G
    Završna plata za KXA04VB, KXA04LX, siva
  • 5
    KWE01B - Završna plata za KXA02NH, KXA04NH, plava
    KWE01B
    Završna plata za KXA02NH, KXA04NH, plava

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina